Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Google-Übersetzung,

    Gönnen Sie sich ein wirklich entspannendes Erlebnis. Mit Massagedüsen, die Verspannungen dort lösen, wo Sie sie am meisten brauchen, und Armlehnen und Rückenstützen, die einen einladenden Platz zum Ausruhen bieten, ist dieser Whirlpool darauf ausgelegt, Sie zu verwöhnen. Das schlanke ovale Waschbecken bietet bequem Platz für zwei Personen.

    Merkmale

    • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis mit 6 vollständig einstellbaren Düsen
    • Der Fluss und die Richtung der Hydromassage können an jeder Düse gesteuert werden
    • Geräumiges Design bietet Platz für bis zu zwei Badegäste
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden

    Hydrotherapie

    • Whirlpool

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Umkehrbarer Abfluss
    • Vorbeikommen

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1131
    • ProduktfamilieBathtubs
    • Produktgruppe7242
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.13
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit