Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11365 Forté® One-light sconce
K-11365 Forté® One-light sconce
    Kohler

    K-11365 Forté® One-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Diese einzelne Wandleuchte Transitional spiegelt den klassischen Stil der Forté-Armaturen wider und verleiht Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette kreative Beleuchtung. Es verfügt über eine hochwertige Metallkonstruktion und kann je nach Beleuchtungsbedarf nach oben oder unten positioniert werden.

    MERKMALE

    • Schirm aus Milchglas.
    • Sconce kann je nach Raumeinstellung nach oben oder unten positioniert werden.
    • Koordinaten mit Forté Armaturen und Zubehör.
    • UL-Dämpfungsklasse.

    Material

    • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-11365
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeForté®,
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.75
    • Breite (Inches)5.43
    • Tiefe (Inches)7
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit