Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
    Kohler

    K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout

    Google-Übersetzung,

    Durch die Kombination architektonischer Formen mit sinnlichen Designlinien bringen puristische Armaturen und Accessoires einen Hauch moderner Eleganz in Ihr Badezimmer. Diese Waschtischarmatur mit ihrem niedrigen Auslauf und den Kreuzgriffen veranschaulicht den dezenten Stil der Purist-Kollektion. Einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile bieten zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Und der Ausguss verfügt über eine laminare Strömung, die hilft, Wasser zu sparen und gleichzeitig Spritzer zu vermeiden.

    • MERKMALE
    • Metallkonstruktion.
    • Ventilkörper aus Messing.
    • Kreuzgriffe.
    • 5'' (127 mm) Auslaufreichweite.
    • Ablaufgarnitur mit Hubstange und Endstück.
    • Für 8'' (203 mm) oder 16'' (406 mm) Mitten.
    • Umschaltbare scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung.
    • Optionen für Belüfter mit niedrigerem Durchfluss sind erhältlich. (Siehe Kohler-Preisbuch).
    • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
    • Wassereinsparung & Rabatte
    • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 5", H 3-15/16"W 8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-14410-3
    • ProduktfamilieSink Faucets
    • ProduktgruppePurist®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMessing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit