Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-3577 Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet

    Google-Übersetzung,

    Diese wassersparende Version der branchenführenden Wellworth-Toilette bringt ein anmutiges, stromlinienförmiges Design in die Badewanne. Mit 1,28 Gallonen pro Spülung spart diese hocheffiziente Toilette im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette bis zu 16.500 Gallonen Wasser pro Jahr. Innovative Technik sorgt mit einer Hochleistungsspülung für Sauberkeit. Die Schüssel mit runder Front passt bequem in kleinere Badezimmer und Gästetoiletten.

    MERKMALE

    • Zweiteilige Toilette.
    • Die runde Frontschale bietet eine ideale Lösung für kleinere Bäder und Gästetoiletten.
    • 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
    • Inklusive linkem Auslösehebel.
    • Kombination besteht aus dem Tank K-4436 und der Schüssel K-4197.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Wellworth-Kollektion.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Das Kanisterspülventil von KOHLER nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.

    Installation

    • Standard-12-Zoll-Rough-In.
    • Sitz und Zuleitung nicht enthalten.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
    • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3577
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWellworth® Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.25
    • Breite (Inches)19.62
    • Tiefe (Inches)27.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit