Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    Google-Übersetzung,

    Mit einer integrierten hohen Kuppeldecke und einem großzügigen Design bietet diese Duschkabine Sonata viel Platz für komfortables Duschen. Integrierte Leisten bieten Platz für Ihre Shampoos, Seifen und anderes Duschzubehör. Der Stand ist vorgebohrt für das Sonata-Zubehörset, bestehend aus Haltegriff und Ablage. Ein abnehmbarer Eckduschsitz ist ein optionales Zubehör.

    MERKMALE

    • Integrierte Seifenleisten.
    • Einzelschwelle für Nischeneinbau.
    • Ablauf in der Mitte.
    • Erfordert das Sonata-Zubehörkit K-9459 (separat erhältlich).
    • Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Preisinformationen für dieses Produkt zu erhalten.

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1687
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSonata®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit