Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
    Kohler

    Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der Studiokeramik, zelebriert die KOHLER® Derring Kollektion die natürliche Schönheit und Authentizität handgefertigter Keramik. Jedes ovale Unterbauwaschbecken ist ein Unikat, veredelt mit einzigartigen, kunstvoll gestalteten Glasuren, die faszinierende Oberflächeneffekte erzeugen. Eine handgearbeitete Textur betont die subtilen Farbnuancen der Glasuren. In neutralen Farbtönen gehalten, kann dieses Waschbecken zum Mittelpunkt Ihres Badezimmers werden oder als harmonisches Element alles andere miteinander verbinden.

    • Ovales Becken mit eingraviertem Strukturmuster
    • Handgefertigte Glasuren sind pflegeleicht und langlebig.
    • Neutrale Farbtöne passen zu einer breiten Palette von Armaturen und Wasserhähnen.
    • Natürliche Glasurvariationen machen jedes Waschbecken einzigartig, doch ergänzen sie sich wunderbar, wenn sie nebeneinander platziert werden.
    • Passend für KOHLER® Caxton 14" x 17" (355,5 x 432 mm) Arbeitsplattenausschnitt
    • Keine Hahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur

    Material

    • Glasporzellan

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-17889-RL
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeDerring®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.19
    • Breite (Inches)16.38
    • Tiefe (Inches)19.38
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • ETIM-CodeEG015110
    • ETIM-NameGutters/tanks
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit