Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow
Kohler

Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow

Google-Übersetzung,

Inspiriert von traditioneller Studiokeramik, zelebriert die KOHLER® Derring Kollektion die natürliche Schönheit und Authentizität handgefertigter Keramik. Jedes Waschbecken ist ein Unikat, veredelt mit einzigartigen, kunstvoll gestalteten Glasuren, die faszinierende Oberflächeneffekte erzeugen. Eine handgearbeitete Textur betont die subtilen Farbnuancen der Glasuren. In neutralen Tönen gehalten, kann dieses Waschbecken zum Blickfang Ihres Badezimmers werden oder als harmonisches Element alles andere miteinander verbinden. Das rechteckige Einbauwaschbecken bietet eine flache, eingelassene Montage direkt über der Waschtischplatte.

  • Rechteckiges Becken mit eingraviertem Strukturmuster
  • Handgefertigte Glasuren sind pflegeleicht und langlebig.
  • Neutrale Farbtöne passen zu einer breiten Palette von Armaturen und Wasserhähnen.
  • Natürliche Glasurvariationen machen jedes Waschbecken einzigartig, doch ergänzen sie sich wunderbar, wenn sie nebeneinander platziert werden.
  • Das Design des Planschbeckens ermöglicht den Einbau einer Vielzahl von Armaturen.
  • Keine Hahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur

Material

  • Glasporzellan

Installation

  • Schiff

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-17916-RL
  • ProduktfamilieBathroom Sinks
  • ProduktgruppeDerring® Carillon®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.13
  • Breite (Inches)14.56
  • Tiefe (Inches)21.13
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • ETIM-CodeEG015110
  • ETIM-NameGutters/tanks
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit