Entspannen Sie Ihren Körper, beruhigen Sie Ihren Geist und heben Sie Ihre Stimmung in einem luxuriösen Bad aus Wasser und Klang. Die VibraAcoustic-Technologie von KOHLER verleiht dieser geräumigen Underscore-Badewanne eine personalisierte Hydrotherapie und sorgt so für ein unvergleichliches sinnliches Erlebnis. Versteckte Lautsprecher senden Schallwellen aus, die den Körper umhüllen und sanft in ihm widerhallen. Wählen Sie eine wohltuende Spa-Sitzung mit integrierten Kompositionen, entspannen Sie sich bei Ihren eigenen Musik-Playlists oder informieren Sie sich über Neuigkeiten und Podcasts. Ganz gleich, ob Sie sich ein zutiefst entspannendes Badeerlebnis oder eine Unterhaltungsstereoanlage für Ihr Badezimmer wünschen, Underscore VibrAcoustic bietet vielseitige Möglichkeiten, Ihre Vision zu verwirklichen.
Merkmale
- Sechs versteckte Lautsprecher senden Schallwellen durch das Wasser, um den Körper sanft zu massieren
- Sechs originelle Instrumentalkompositionen bieten unterschiedliche Entspannungsgrade
- Synchronisiert sich mit Geräten, die mit BLUETOOTH®-Wireless-Technologie ausgestattet sind, einschließlich Smartphones, MP3-Playern, Tablets und Laptops, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 Metern befinden.*
- Passen Sie Ihr Erlebnis mit dem hochauflösenden Farb-Touchscreen individuell an
- Vollständig einstellbares Volumen über und unter Wasser
- Funktioniert als Hydrotherapie-Badewanne, wenn es mit Wasser gefüllt ist, und als Stereoanlage, wenn es leer ist
- Die großzügige Länge sorgt für einen geräumigen Badebereich
- Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
- Inklusive 25 Fuß Verkabelung und Verstärker