Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greenwich™ 27" one-light sconce
Greenwich™ 27" one-light sconce
    Kohler

    Greenwich™ 27" one-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Mit einer kunstvollen Mischung aus strukturiertem Rauchglas und markanten Metallarbeiten erwecken Greenwich-Leuchten ein Gefühl von Wärme und Nostalgie und eignen sich gleichermaßen für zeitgenössische Umgebungen. Diese kuratierte Badezimmerbeleuchtungskollektion umfasst eine einzelne Wandleuchte, eine flächenbündige Leuchte und einen Kronleuchter mit acht Lichtern – exklusiv für ANN SACKS® von Kohler entworfen. Mit einer verlängerten Stange und einem rauchfarbenen Gussglasschirm ist die Wandleuchte Greenwich eine auffällige, vintage-inspirierte Silhouette. Komplizierte Metalltexturen und Waffeldetails zieren den eleganten Stab, der gegen eine ovale Wandplatte gesetzt ist.

    Merkmale

    • Traditionell inspirierte Armaturen mit handwerklichen Akzenten verleihen jedem Interieur Raffinesse; in zwei Ausführungen
    • Leuchtmittel mit Kandelabersockel (E12) erforderlich; T10 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32500-SC01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeGreenwich™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.26
    • Breite (Inches)6.48
    • Tiefe (Inches)7.43
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit