Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain

    Google-Übersetzung,

    Die Ballast-Duschwanne macht die Installation einfach, egal ob Sie Ihr Badezimmer umgestalten oder einen Neubau planen. Die ultraniedrige Schwelle sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild und erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Dusche, während die langlebige Betonkernkonstruktion aus Harz für ein solides, hochwertiges Gefühl unter den Füßen sorgt. Diese einteilige Duschwanne ist eine intelligente Alternative zu Fliesen und bietet eine einfache Wartung und ein geringeres Auslaufrisiko.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Einzelschwelle für den Nischeneinbau mit integriertem Einfliessflansch.
    • Haltbares Acryl mit Harzbetonkernkonstruktion.
    • Ablauf in der Mitte.
    • Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne Mörtel.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1938
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeBallast®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.62
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit