Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
    Kohler

    Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud

    Google-Übersetzung,

    Umgeben Sie Ihren Körper vollständig mit einem wohltuenden Kissen aus erhitzten Massageblasen in diesem freistehenden Luftbad von Sunstruck®. Mit Luftdüsen, die befeuchtete Luft durch das Wasser drücken, bietet dieses Bad ein wohlig warmes, belebendes Ganzkörpermassageerlebnis, während die beheizte Oberfläche Ihren Rücken, Ihre Schultern und Ihren Nacken wärmt. Das ovale, ergonomische Design stützt Ihren Körper für ein tiefes, entspannendes Bad. Mit ihren anmutig geformten Linien und der geriffelten Verkleidung passt diese vielseitige Badewanne zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen und lässt sich in drei Schritten einfach installieren.

    Merkmale

    • Die beheizte Bask®-Oberfläche sorgt für eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken
    • Mit drei Heizstufen können Sie die Oberflächentemperatur individuell anpassen
    • 118 bis 122 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen frei, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
    • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
    • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
    • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich
    • Die Tiefe von 16 Zoll (406 mm) bietet ein tiefes Einweicherlebnis
    • Integrierte Lordosenstütze an beiden Enden
    • Strukturierte Unterseite
    • Die breite Leiste auf einer Seite ist ideal für einen Wasserhahn und/oder eine Handbrause zur Deckmontage
    • Geriffeltes Leichentuch
    • Die integrierte 600-W-BubbleMassage™-Heizung erwärmt die befeuchtete Luft, bevor sie in das Bad gelangt
    • Integrierter 60-W-Elektroheizer zum Warmhalten der Badeoberfläche im Lieferumfang enthalten

    Technologie

    • Mit dem Timer für die automatische Abschaltung des Gebläses können Benutzer 60 Minuten lang das beheizte BubbleMassage™-Erlebnis genießen, bevor sie es ausschalten
    • Benutzeroberfläche: zwei separate elektronische Tastatursteuerungen für Heated BubbleMassage™ und Bask®

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Zentraler Abfluss
    • Freistehend
    • PureFlo-Abflüsse werden für die Installation von Wasserhähnen auf dem Deck nicht empfohlen
    • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
    • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise
    • Installation eines externen Gebläsemotors erforderlich (Umbausatz ist im Lieferumfang enthalten)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1967-GHW
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeSunstruck™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.84
    • Breite (Inches)36.5
    • Tiefe (Inches)66.3
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit