Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Verlassen Sie sich auf hochwertige Materialien von KOHLER, wenn Ihr WC starker Beanspruchung standhalten muss. Diese aus Glasporzellan mit unserer exklusiven KOHLER-Glasur gefertigte wandmontierte Toilette in Greenwich bietet ein Leben lang Schönheit und zuverlässige Leistung. Seine bemerkenswert harte, glänzende Oberfläche schützt die Oberfläche für ein sauberes, hygienisches Waschbecken, das seinen Glanz bei wiederholtem Gebrauch behält. Dieses Modell hat Bohrungen für einen verdeckten Armträger, einen Wasserhahn mit 4" Mitten und eine Wandaufhängung.

    Merkmale

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung in hohen Stückzahlen standhalten
    • Hergestellt aus Glasporzellan
    • 20-3/4" L x 18-1/4" B
    • Wandmontage
    • Wasserhahn nicht enthalten
    • Inklusive Wandaufhängung
    • Gebohrt für verdeckten Armträger

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 20-3/4", Height 12-7/8", Width 18-1/4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-2032
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeGreenwich™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit