Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

Google-Übersetzung,

Eine einfache minimalistische Kollektion. Es ist modern und puristisch und ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Raum zu schaffen und Ihr eigenes Design zu definieren.

MERKMALE

  • Eine perfekte Ergänzung zu unserer Komponenten-Produktreihe.
  • Geeignet für jeden Wohnraum, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause eine zusammenhängende Designästhetik schaffen können.
  • Die dimmbare, integrierte LED gibt ein schönes Licht mit der perfekten Farbtemperatur ab.
  • Kann vertikal oder horizontal montiert werden.
  • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess.
  • Langlebige Oberflächen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt und auf die Oberflächen von KOHLER-Wasserhähnen abgestimmt sind.

Installation

  • Installationshardware enthalten.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-23464-SCLED
  • ProduktfamilieLighting Fixture
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.12
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)3.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit