Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink
    Kohler

    K-20701 Veil™ pedestal bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Die fließenden und makellos ausbalancierten Kurven von Veil erinnern an eine skulpturale Schlichtheit im Einklang mit zeitgenössischem Stil. Dieses Veil-Sockelwaschbecken verwendet die innovative Supramic-Technologie, um ein dünnkantiges, modernes Design zu schaffen, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Die schlanke, organische Form der Spüle, die durch eine hochglänzende Oberfläche veredelt wird, ist leicht zu reinigen.

    MERKMALE

    • Rundes Becken und Sockel.
    • Freistehender Sockel schafft eine einzigartige Installation.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur.
    • Überlaufablauf.
    • Die innovative Supramic-Technologie bietet überlegene Festigkeit und ultradünne Kantenprofile.
    • Inklusive farblich abgestimmter Überlaufkappe und farblich abgestimmter Messing-Abflussabdeckung.
    • Abflussverlängerung für einfache Installation enthalten.
    • Kombination besteht aus dem Becken K-20703 und dem Sockel K-20702.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Veil-Kollektion.

    Material

    • Schamotte mit Supramic-Technologie.

    Installation

    • Sockel

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-20701
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVeil™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36.06
    • Breite (Inches)16
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit