Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
    Kohler

    Honesty® Showering kit, 1.75 gpm

    Google-Übersetzung,

    Mit diesem Honesty-Duschset müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Gestaltung einer individuellen Dusche machen. Das Paket enthält einen Regenkopf und eine Handbrause mit passender Ventilverkleidung und Schiebestange. Die verstellbare Handbrausenhalterung an der Schiebestange ermöglicht die Anpassung der Handbrausenhöhe an Benutzer unterschiedlicher Körpergröße. Vervollständigen Sie die Installation mit einem Rite-Temp-Ventil, das separat erhältlich ist.

    Merkmale

    • Die Shift+® Square Multifunktions-Handbrause bietet volle Abdeckung und gezielte Massagestrahloptionen
    • 8" (203 mm) Honesty®-Regenkopf mit vollflächigem Sprühstrahl und einstellbarem Kugelgelenk zur präzisen Strahleinstellung
    • Maximale Durchflussrate: 1,75 gpm (6,6 l/min)
    • Die Handbrause verfügt über ein durchflussregulierendes Rückschlagventil zur Verhinderung des Rückflusses
    • Awaken® Wandanschlussbogen mit Rückschlagventil
    • Rechtwinkliger Duscharm und Flansch
    • Die 610 mm lange Gleitschiene ermöglicht eine individuelle Dusche in verschiedenen Höhen.
    • Im Lieferumfang enthalten: 8-Zoll-Regenkopf, Regenkopfarm, Handbrause, 60-Zoll-Metallbrauseschlauch, verstellbare Gleitstange mit Handbrausenhalterung, Wandmontage-Anschlussbogen und Rite-Temp-Ventilverkleidung
    • Ventil separat erhältlich
    • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu erhalten

    Material

    • Die Konstruktion aus hochwertigem Material mit Metallgriff gewährleistet Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandmontage

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26273-G
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeHonesty®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.26
    • Breite (Inches)6.5
    • Tiefe (Inches)14.6
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit