Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior
    Kohler

    K-21000-P5 Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with Iron Black exterior

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Charme der Häuser der Jahrhundertwende ist eine freistehende Badewanne von Artifacts™ wie ein wiederentdeckter Vintage-Schatz – aufgewertet durch den Komfort modernen Designs. Die sanfte Kurve in der Randform bietet zusätzliche Nackenstütze, während die Mitte auf einer niedrigeren Höhe gehalten wird, um einen einfachen Zugang in und aus der Badewanne zu ermöglichen. Die glatte emaillierte Innenseite wird durch eine eisenschwarze Lackierung auf der Außenseite ergänzt. Passen Sie Ihr Artifacts™-Bad mit einem Sockel oder Kugelfüßen individuell an.

    Merkmale

    • Die freistehende Badewanne ist ein Blickfang und verleiht Ihrem Badebereich Charakter.
    • Integrierte Lordosenstütze an beiden Enden bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Klauenfüße K-204 oder Sockel K-20027 erforderlich (separat erhältlich).
    • Koordinaten mit Artifacts®-Hähnen.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Außen in Iron Black lackiert.

    Installation

    • Freistehend.
    • Erfordert Ablauf K-7149 (separat erhältlich).

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-21000-P5
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeArtifacts®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.87
    • Breite (Inches)32.5
    • Tiefe (Inches)66.12
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit