Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Google-Übersetzung,

    Betonen Sie Ihre Bad- oder Gästetoilette mit dem eleganten Caxton-Waschbecken. Caxton schafft einen eleganten Übergang vom glatten ovalen Becken zu fast jeder Arbeitsplatte mit fester Oberfläche und verfügt über eine glasierte Unterseite, die der Farbe des Beckens entspricht. Dieses leicht zu reinigende und vielseitige Waschbecken ergänzt moderne und traditionelle Badezimmer.

    Merkmale

    • Ovales Becken mit glasierter Unterseite.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.
    • Passend für standardmäßige Arbeitsplattenausschnitte von 14 x 17 Zoll.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-2210-G
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeCaxton®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit