Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
    Kohler

    K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Caxton hat ein einfaches, stromlinienförmiges Design, das ebenso vielseitig wie attraktiv ist. Dieses leicht zu reinigende Waschbecken kombiniert den eleganten Look eines integrierten Waschbeckens mit einem zeitlosen Design, das sowohl zu traditionellen als auch zu modernen Badezimmereinrichtungen passt. Caxton schafft einen eleganten Übergang vom glatten ovalen Becken zu fast jeder Arbeitsplatte mit fester Oberfläche.

    Merkmale

    • Ovales Becken mit unglasierter Unterseite.
    • Überlaufablauf.
    • Unglasierter Schalenboden.
    • Unglasierter Schalenboden

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur.
    • Unterbau.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2211
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeCaxton® Oval
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)17.25
    • Tiefe (Inches)21.25
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit