Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology

Google-Übersetzung,

Mit diesem All-in-One-Kit können Sie Ihren Duschbereich ganz einfach mit einer Purist® Multifunktions-Handbrause aufrüsten. Das komplette Set beinhaltet Handbrause, Schlauch, Schiebestange und Schiebestangenverkleidung. Ein fortschrittlicher Sprühmotor bietet drei Erfahrungen – vollständige Abdeckung, pulsierende Massage oder Seidenstrahl – alles verbessert mit der Katalyst®-Luftinduktionstechnologie für ein vollkommen verwöhnendes Duscherlebnis. Ergonomisches Design bietet ideale Balance und Gewicht in der Hand.


MERKMALE

  • Inklusive Purist® 1,75-gpm-Multifunktions-Handbrause, 60-Zoll-Metallschlauch, 30-Zoll-Schiebestange und moderner Schiebestangenverkleidung.
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Erfahrungen: volle Abdeckung, pulsierende Massage und Seidenspray.
  • Vollflächiges Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch und nutzt die Katalyst®-Luftinduktion, um große, volle Tropfen zu erzeugen.
  • Das pulsierende Massagespray zielt auf Muskelkater ab, um Schmerzen zu lindern.
  • Seidenspray setzt einen dichten, luxuriösen Strahl frei, der sich ideal zum Spülen eignet.
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays.
  • Die Kombination aus Balance, Gewicht, Griff und Winkel macht diese Handbrause komfortabel und einfach zu bedienen.
  • MasterClean™ sprayface widersteht der Ansammlung von hartem Wasser und ist leicht zu reinigen.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Die 30-Zoll-Schiebestange verfügt über verstellbare Montagehalterungen für eine flexible Installation.
  • Koordinaten mit Wasserhähnen und Zubehör von Purist®, Stillness® und Composed®.

Material

  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22178-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)28
  • Breite (Inches)6.32
  • Tiefe (Inches)5.63
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit