Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22660-CH05 Artifacts® Five-light linear chandelier
K-22660-CH05 Artifacts® Five-light linear chandelier
    Kohler

    K-22660-CH05 Artifacts® Five-light linear chandelier

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Vintage-Charme der Jahrhundertwende beleuchtet die Artifacts-Beleuchtungskollektion die Schönheit jedes Raums.

    MERKMALE

    • Eine perfekte Ergänzung zu unserer Artifacts-Produktreihe.
    • Vielseitiges Design mit einem mattierten Schirm, der von einem klaren Glasschirm umgeben ist.
    • Für einen Vintage-Look entfernen Sie das optionale Milchglas und fügen Sie eine E26-Edison-Glühbirne mit mittlerem Sockel hinzu (separat erhältlich).
    • Verwenden Sie für weiches Licht eine E26-Glühbirne vom Typ B mit mittlerem Sockel und mattiertem Schirm (Glühbirne separat erhältlich).
    • Zwei 6", zwei 12" und vier 18" Downrods bieten viele Höhenoptionen.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt und auf die Oberflächen von KOHLER-Wasserhähnen abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-22660-CH05
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeArtifacts®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)36.06
    • Tiefe (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit