Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2314-8 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Das Purist Wading Pool Waschbecken fängt die Ruhe eines reflektierenden Pools ein und bietet schlanke, eckige Linien und ein flaches Becken, um Ihr Badezimmer in eine Spa-Umgebung zu Hause zu verwandeln. Dieses Waschbecken aus Schamotte verleiht jedem Badezimmer mit seinem minimalistischen Stil ein friedliches Gefühl. Kombinieren Sie es mit anderen Produkten der Purist-Kollektion, einschließlich der Purist-Porzellan-Handwaschbecken.

    MERKMALE

    • 8" (203 mm) mittige Wasserhahnlöcher.
    • Quadratisches, flaches Becken.
    • Passt zu anderen Produkten der Purist-Kollektion.

    Material

    • Schamotte.

    Installation

    • Drop-in oder Wandmontage.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2314-8
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppePurist® Wading Pool®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.12
    • Breite (Inches)24.25
    • Tiefe (Inches)23.93
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit