Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway
Kohler

K-23188 Reach® Curv One-piece compact elongated dual-flush toilet with skirted trapway

Google-Übersetzung,

Die Reach Curv-Toilette ist eine perfekte Verbindung von Funktionalität und Ästhetik und verfügt über ein modernes Design mit einem verlängerten, umrandeten Abfluss für ein saubereres, zusammenhängenderes Design. Zwei oben angebrachte Knöpfe bieten die Wahl zwischen 0,8 oder 1,28 Gallonen pro Spülung. Bei der niedrigeren Spüleinstellung von 0,8 kann diese hocheffiziente Toilette mit zwei Spülungen jährlich bis zu 6.000 Gallonen Wasser gegenüber einer herkömmlichen 1,6-Gallonen-Toilette sparen.

MERKMALE

  • Einteilige Toiletten integrieren den Tank und die Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design.
  • Die kompakte, längliche Schale bietet zusätzlichen Komfort und nimmt dabei den gleichen Platz ein wie eine Schale mit runder Front.
  • Standardhöhe.
  • Der oben montierte Doppelspülbetätiger bietet eine Auswahl von 0,8 oder 1,28 gpf (3,0 oder 4,8 lpf).
  • 2" (51 mm) vollverglaste Auffangwanne.
  • Vollständig umrandeter Auffangkanal vereinfacht die Reinigung.
  • Der verlängerte Quiet-Close™-Sitz ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes.
  • Alternative Option verfügbar: Reach Curv mit verdecktem Kordeldesign (K-23188-HC).

Installation

  • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
  • Zuleitung separat erhältlich.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-23188
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeReach™ Curv
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.56
  • Breite (Inches)14.87
  • Tiefe (Inches)27.56
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit