Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
    Kohler

    Celano™ 16-1/2" one-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Diese kuratierte Badezimmerbeleuchtungskollektion wurde von Kohler exklusiv für ANN SACKS® entworfen. Die Celano-Serie kombiniert kühles Silber mit eleganten Gläsern und wurde entworfen, um die raffinierte Eleganz einer Pariser Vignette widerzuspiegeln. Das schicke Ensemble besteht aus drei exklusiven Designs – einer einflammigen Wandleuchte, einer halbbündigen Leuchte und einem fünfflammigen Kronleuchter – mit eigenständigem Stil, der sich leicht vom Badezimmer in jeden anderen Raum des Hauses verschieben lässt. Die einflammige Wandleuchte verfügt über eine stilisierte achteckige Rückplatte aus Antiksilber, die sich von der Wand erstreckt und einen geschwungenen Arm mit Kerzenhalter aus Glas und einem konischen Schirm aus mattweißem Gussglas trägt.

    Merkmale

    • Klassische Formen in zwei Ausführungen vermitteln einen Hauch von Luxus im ganzen Haus
    • Leuchtmittel mit Kandelabersockel (E12) erforderlich; B11 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32495-SC01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeCelano™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.41
    • Breite (Inches)6.85
    • Tiefe (Inches)8.49
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit