Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
    Kohler

    K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce

    Google-Übersetzung,

    Eine einfache minimalistische Kollektion. Es ist modern und puristisch und ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Raum zu schaffen und Ihr eigenes Design zu definieren. Inspiriert von einer Klöppellampe aus den 1920er Jahren, die eine Kerze verwendete und von Wasserkugeln umgeben war, um das Licht im ganzen Raum zu reflektieren; hauptsächlich zum Kochen und Nähen.

    MERKMALE

    • Eine perfekte Ergänzung zu unserer Komponenten-Produktreihe.
    • Geeignet für jeden Wohnraum, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause eine zusammenhängende Designästhetik schaffen können.
    • Die dimmbare, integrierte LED gibt ein schönes Licht mit der perfekten Farbtemperatur ab.
    • Dieses Stück ist so konzipiert, dass es mit destilliertem Wasser oder Umkehrosmosewasser (RO) gefüllt werden kann, um das Licht im ganzen Raum zu reflektieren.
    • Kann je nach Raumeinstellung nach oben oder unten positioniert werden.
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt und auf die Oberflächen von KOHLER-Wasserhähnen abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23467-SCLED
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeComponents™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)7.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit