Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
    Kohler

    Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud

    Google-Übersetzung,

    Umgeben Sie Ihren Körper vollständig mit einem wohltuenden Kissen aus erhitzten Massageblasen in diesem freistehenden Luftbad von Stargaze®. Mit Luftdüsen, die befeuchtete Luft durch das Wasser drücken, bietet dieses Bad ein wohlig warmes, belebendes Ganzkörpermassageerlebnis. Das ergonomische Design ist für tiefes Einweichen und Entspannen konzipiert und ermöglicht Ihnen, sich bequem auszustrecken. Mit ihren klaren, klaren Linien und der geraden Verkleidung passt diese vielseitige Badewanne zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen und lässt sich einfach in drei Schritten installieren.

    Merkmale

    • 118 bis 122 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen frei, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
    • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
    • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
    • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich
    • Die Tiefe von 16 Zoll (406 mm) bietet ein tiefes Einweicherlebnis
    • Integrierte Lordosenstütze an beiden Enden
    • Strukturierte Unterseite
    • Die breite Leiste auf einer Seite ist ideal für einen Wasserhahn und/oder eine Handbrause zur Deckmontage
    • Gerades Leichentuch
    • Die integrierte 600-W-BubbleMassage™-Heizung erwärmt die befeuchtete Luft, bevor sie in das Bad gelangt

    Technologie

    • Mit dem Timer für die automatische Abschaltung des Gebläses können Benutzer 60 Minuten lang das beheizte BubbleMassage™-Erlebnis genießen, bevor sie es ausschalten
    • Benutzeroberfläche: elektronische Tastatursteuerung

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Zentraler Abfluss
    • PureFlo-Abflüsse werden für die Installation von Wasserhähnen auf dem Deck nicht empfohlen
    • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
    • Erfordert einen eigenen Stromkreis
    • Installation eines externen Gebläsemotors erforderlich (Umbausatz ist im Lieferumfang enthalten)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-24018-GH
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeStargaze®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.96
    • Breite (Inches)34.22
    • Tiefe (Inches)60.24
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit