Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Dieses Standwaschbecken von Kelston kombiniert klassische architektonische Elemente mit kräftigen modernen Linien und schafft so ein Design, das sich gut in eine Vielzahl von Badezimmerdekoren einfügt. Die großzügige Deckfläche an den Seiten des Waschbeckens bietet Ihnen viel Platz für Toilettenartikel.

    Merkmale

    • Rechteckiges Becken
    • 4" (102 mm) mittig angeordnete Wasserhahnlöcher
    • Überlaufablauf
    • Passt zu anderen Produkten der Kelston-Kollektion

    Material

    • Glasporzellan

    Installation

    • Sockel

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-24050-4
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeKelston®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)23.99
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit