Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

Google-Übersetzung,

Das geradlinige Design des Branham-Urinals bringt KOHLER-Stil und Funktionalität in jede Anwendung. Es besteht aus langlebigem Glasporzellan und ist in einer Palette von KOHLER-Farben erhältlich, die zu jedem Dekor passen.

Merkmale

  • Tiefspül-Urinal mit kompletter Kabine
  • 0,5 oder 1,0 gpf (1,9 oder 3,8 lpf)
  • Der Rand des Urinals wird unterhalb des Bodenniveaus installiert, um die Reinigung rund um die Armatur zu erleichtern
  • Durchgehende Seitenwände sorgen für zusätzliche Privatsphäre
  • Externe Fallgrube
  • 3/4" (19 mm) hinterer Zapfen

Material

  • Glasporzellan

Installation

  • Ersetzt K-4920-R

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25039-R
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeBranham™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44.45
  • Breite (Inches)18.3
  • Tiefe (Inches)17.4
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • ETIM-CodeEC010235
  • ETIM-NameUrinal
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit