Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25193 Angle Touchless foaming soap dispenser, DC-powered
Kohler

K-25193 Angle Touchless foaming soap dispenser, DC-powered

Google-Übersetzung,

Dieser berührungslose Schaumseifenspender von Angle mit hoher Kapazität von 54 Unzen ist bereit, Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Dieser batteriebetriebene Spender aus massivem Messing ist mit Aufsatzleuchten ausgestattet, die Sie darüber informieren, wenn die Seifen- oder Batterielebensdauer niedrig ist, und mit einem vandalensicheren Sensor, um Seifenverschwendung zu vermeiden.

MERKMALE

  • Das Volumen der Seifenausgabe kann auf 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml oder 2,0 ml eingestellt werden.
  • 54 Unzen. (1600 ml) Seifenreservoir mit hoher Kapazität.
  • Optional 27 oz. (800 ml) Seifenreservoir mit geringer Kapazität (separat erhältlich).
  • Sensorbereich einstellbar von 1" bis 4" (25,4 bis 101,6 mm). Standardmäßig auf ca. 2-3/4" (69,5 mm) eingestellt.
  • Der Wartungs-/Reinigungsmodus wird für 30 Sekunden aktiviert, wenn der Sensor für 10 Sekunden blockiert ist.
  • Vandalensicherer Sensor verzögert die Ausgabe um 20 Sekunden, wenn er 4 Mal in weniger als 5 Sekunden aktiviert wird.
  • Over-the-Counter-Anzeigen für schwache Seife und schwache Batterie.
  • Einfaches Nachfüllen unter der Ladentheke.
  • Batteriebetrieben (4 D-Batterien im Lieferumfang enthalten).
  • Benötigt Schaumseife mit niedriger Viskosität (1-20 cps oder g/ms) ohne Schwebeteilchen. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder die Wartungs- und Gebrauchsanleitung für spezifische Seifenempfehlungen.
  • Kohler Soap (separat erhältlich) empfohlen für optimierte Leistung und Langlebigkeit.

Material

  • Konstruktion aus Messingguss für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Optionales Hardware-Kit für die tiefe Grobmontage für Theken mit einer Dicke von mehr als 2 Zoll (50,8 mm) und weniger als 4-1/2 Zoll (114,3 mm) Dicke separat erhältlich.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25193
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAngle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.87
  • Breite (Inches)3.18
  • Tiefe (Inches)5.62
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit