Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered
Kohler

K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered

Google-Übersetzung,

Dieser berührungslose Schaumseifenspender von Angle mit hoher Kapazität von 54 Unzen ist bereit, Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Dieser wechselstrombetriebene Spender aus massivem Messing ist mit einer Aufsatzleuchte ausgestattet, die Sie darüber informiert, wenn der Seifenvorrat zur Neige geht, und einem vandalensicheren Sensor, um Seifenverschwendung zu vermeiden.

MERKMALE

  • Das Volumen der Seifenausgabe kann auf 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml oder 2,0 ml eingestellt werden.
  • 54 Unzen. (1600 ml) Seifenreservoir mit hoher Kapazität.
  • Optional 27 oz. (800 ml) Seifenreservoir mit geringer Kapazität (separat erhältlich).
  • Sensorbereich einstellbar von 1" bis 4" (25,4 bis 101,6 mm). Standardmäßig auf ca. 2-3/4" (69,5 mm) eingestellt.
  • Der Wartungs-/Reinigungsmodus wird für 30 Sekunden aktiviert, wenn der Sensor für 10 Sekunden blockiert ist.
  • Vandalensicherer Sensor verzögert die Abgabe um zwanzig Sekunden, wenn er 4 Mal in weniger als 5 Sekunden aktiviert wird.
  • Niedrige Seifenanzeige über der Theke.
  • Einfaches Nachfüllen unter der Ladentheke.
  • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien müssen ausgetauscht werden.
  • Benötigt Schaumseife mit niedriger Viskosität (1-20 cps oder g/ms) ohne Schwebeteilchen. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder die Wartungs- und Gebrauchsanleitung für spezifische Seifenempfehlungen.
  • Kohler Soap (separat erhältlich) empfohlen für optimierte Leistung und Langlebigkeit.

Material

  • Konstruktion aus Messingguss für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Optionales Hardware-Kit für die tiefe Rohmontage für Theken mit einer Dicke von mehr als 2 Zoll (50,8 mm) und weniger als 4-1/2 Zoll (114,3 mm) Dicke separat erhältlich.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25196
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAngle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.87
  • Breite (Inches)3.18
  • Tiefe (Inches)5.62
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit