Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat

Google-Übersetzung,

Dieser Broadwood-Toilettensitz verfügt über ein Einzelscharnier-Design für eine einfachere Reinigung. Der aus formgepresstem Holz gefertigte Sitz passt für die meisten ein- oder zweiteiligen Toiletten mit runder Front und mit einfachen Linien, die eine Vielzahl von Toilettendesigns ergänzen. Die Quiet-Close-Technologie sorgt für eine ruhigere Badezimmerumgebung.

Merkmale

  • Quiet-Close™ Deckel und Sitz mit runder Vorderseite verhindern ein Zuschlagen
  • Abdeckung mit einem Scharnier vereinfacht die Reinigung
  • Formgepresstes Holz bietet eine Optik und Haptik, die mit anderen Sitzmaterialien nicht erreicht werden kann
  • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere
  • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

Material

  • Geformtes Holz

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25882
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeBroadwood™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.01
  • Breite (Inches)14.18
  • Tiefe (Inches)17.5
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit