Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
    Kohler

    K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath

    Google-Übersetzung,

    Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Diese freistehende Badewanne von Archer unterstützt sanft die natürlichen Rundungen Ihres Körpers. Dieses Bad bietet auch Vielseitigkeit bei der Auswahl der Wasserhähne, da Sie Wasserhähne an Deck montieren oder einen bodenmontierten Füller verwenden können.

    Merkmale

    • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich.
    • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
    • Ablauf beenden.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Freistehend
    • Endleiste ermöglicht Deckmontagemöglichkeiten für Wasserhähne.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-2594-0
    • Einweichbad + Musik - K2594-2M
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-2594-W1
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche aalen + Musik - K-2594-2MW
    • BubbleMassage Luftbad - K-2595-G
    • BubbleMassage Luftbad + Musik - K-2595-G2M
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-2595-GW
    • VibrAcoustic - K-2595-VB
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-2595-VBW

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Durch Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2594
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22
    • Breite (Inches)31.75
    • Tiefe (Inches)67.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit