Transitions wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Erwachsenen und Kindern gerecht zu werden, ohne dass separate Toilettensitze erforderlich sind. Mit der KOHLER Nightlight-Technologie können Sie Ihre Toilette im Dunkeln sicher orten, ohne das Licht einzuschalten. Dieser WC-Sitz von Transitions verfügt über ein LED-Führungslicht mit einem 7-Stunden-Zyklus, damit Sie Ihre Toilette im Dunkeln sehen können, sowie eine LED-Beleuchtung, die die Schüssel beleuchtet, wenn der Deckel angehoben wird. Es besteht aus strapazierfähigem, schmutzabweisendem Kunststoff und verfügt über einzigartige Grip-Tight-Stoßfänger, die verhindern, dass der Sitz verrutscht. Dieser Soft-Close-Sitz verfügt über eine innovative Technologie, die ein Zuschlagen verhindert und sowohl die Reinigung als auch die Installation vereinfacht.
MERKMALE
- Der integrierte Kindersitz bietet eine sichere und einfache Verwendung für Kinder.
- Lichtintensität, die so ausgelegt ist, dass sie genügend Licht liefert, um die Toilette zu sehen, ohne die Nachtsicht zu stören.
- Wählen Sie zwischen zwei Helligkeitsstufen: ein sanftes Leuchten oder eine hellere Beleuchtung.
- Duale LED-Beleuchtung bietet Orientierungslicht bei heruntergeklapptem Deckel und Arbeitslicht bei angehobenem Deckel.
- Beleuchtungszyklus mit automatischem 7-Stunden-Nachtlicht.
- Batteriebetrieben - keine Stromkabel erforderlich.
- Bis zu 6 Monate Batterielebensdauer (benötigt 4 AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten).
- Quiet-Close™-Deckel schließt langsam und leise, ohne zuzuschlagen.
- Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz.
- Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
- Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
- Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere.
- Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind.
Material
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov