Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Das schlanke und moderne Vox-Waschbecken im rechteckigen Gefäßstil verfügt über ein breites, tiefes Becken und abgerundete Kanten in wahrhaft minimalistischer Manier. Die Installation auf der Arbeitsplatte sorgt dafür, dass dieses Waschbecken in Ihrem Badezimmer als auffälliger Blickfang hervorsticht.

    Merkmale

    • 8" (203 mm) große Hahnlöcher
    • Rechteckiges Waschbecken mit modernem Design
    • Mit Überlauf
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • Glasporzellan

    Installation

    • Schiff

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2660-8
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeVox®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.88
    • Breite (Inches)18.13
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit