Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Mit seinem zurückhaltenden, geradlinigen Design ergänzt Bryant sowohl traditionelle als auch moderne Badezimmer. Dieses Waschbecken von Bryant ist eine attraktive Option für Badezimmer mit einem klassischen, alltäglichen Charme. Erhältlich in einer Reihe von KOHLER-Farben, die zu jedem Badezimmerdekor passen.

    MERKMALE

    • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
    • Ovales Becken.
    • Überlaufablauf.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Vorbeikommen.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2699-8
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeBryant®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.62
    • Breite (Inches)16.5
    • Tiefe (Inches)20.12
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit