Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
    Kohler

    Purist® 29-1/2" two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Die schlanken Linien und das moderne Design der puristischen Beleuchtung ergänzen die moderne Wohnkultur. Minimalistische Wandlampen, Anhänger und lineare Kronleuchter sorgen für eine sanfte, einladende Wärme, die elegante Schlichtheit widerspiegelt. Diese vielseitigen Armaturen sind in einer Reihe von Ausführungen erhältlich und wurden entwickelt, um die KOHLER® Purist-Armaturenkollektion für ein zusammenhängendes Wohndesign zu ergänzen.

    • Abgerundete Glasschirme verbinden sich mit Rohrbefestigungen und Metallfüßen in zeitgemäßen Designs, die für jeden Raum geeignet sind
    • Passt zu den Armaturen und Accessoires der Purist-Kollektion
    • Benötigt zwei Leuchtmittel mit mittlerem (E26) Sockel; T10 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27264-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppePurist™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.29
    • Breite (Inches)4.72
    • Tiefe (Inches)6.85
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit