Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27589-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-9/16" H x 33-5/8 - 34-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27589-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-9/16" H x 33-5/8 - 34-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Verleihen Sie Ihrem Duschbereich mit der luxuriösen rahmenlosen Pivot-Duschtür von Components™ den letzten Schliff. Diese 3/8 Zoll dicke Duschtür aus kristallklarem Glas verfügt über ein modernes Design und verfügt über eine magnetische Dichtung an der beweglichen Platte, um die Tür sicher zu schließen, um eine außergewöhnliche Wasseraufnahme zu gewährleisten. Schöne vertikale Türgriffe Rücken an Rücken für einfachen Ein- und Ausstieg der moderne, minimalistische Look.Einfache Installation umfasst 3/8" Out-of-lot-Einstellbarkeit sowohl an den festen als auch an den beweglichen Glasscheiben. Die rahmenlose Pivot-Duschtür von Components™ ergänzt auf natürliche Weise die Armaturen und das Zubehör von Components™.

Merkmale

  • Rahmenlos, 3/8" (10 mm) dickes, klares, gehärtetes Glas.
  • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
  • Die durchgehende Magnetdichtung hält die Tür fest geschlossen und bietet eine hervorragende Wasseraufnahme.
  • Durchgehende 7/8" (22 mm) hohe Bodenschwelle aus Aluminium.
  • Rücken an Rücken 11-3/16" (284 mm) vertikale Duschtürgriffe.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Components™-Kollektion.
  • Die CleanCoat®-Technologie schafft eine Schutzbarriere, die Wasser abweist, verhindert, dass sich Schmutz und Mineralien ansammeln, und erleichtert das Entfernen von Kalkflecken.

Material

  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 33-5/8"–34-3/8" (854–873 mm).
  • 3/4" (19 mm) Breitenverstellung.
  • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation.
  • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnen lässt, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
  • Nur für Wohnzwecke.
  • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.

Hinweis für kalifornische Kunden

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27589-10L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)71.56
  • Breite (Inches)34.37
  • Tiefe (Inches)6.12
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit