Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrem Duschbereich mit der luxuriösen rahmenlosen Pivot-Duschtür von Composed® den letzten Schliff. Dieses zeitgemäße Design umfasst eine innovative „L“-Halterung, die die feste Platte an Ort und Stelle sichert und ein stabiles Gefühl vermittelt, während sie gleichzeitig für den Duschbereich unauffällig ist. Diese Duschtür verfügt über eine schwere, 3/8 Zoll dicke und eine magnetische Dichtung an der beweglichen Platte, um die Tür sicher zu schließen, um eine außergewöhnliche Wasseraufnahme zu gewährleisten. Schöne Rücken-an-Rücken-Griffe für einfachen Ein- und Ausstieg ergänzen den modernen, minimalistischen Look. Einfache Installation inklusive -Verstellbarkeit von 3/8" im Lot sowohl an den festen als auch an den beweglichen Glasscheiben. Die rahmenlose Pivot-Duschtür von Composed® ergänzt auf natürliche Weise die Armaturen und das Zubehör von Composed®.

    Merkmale

    • Rahmenlos, 3/8" (10 mm) dickes, klares, gehärtetes Glas.
    • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
    • Die durchgehende Magnetdichtung hält die Tür fest geschlossen und bietet eine hervorragende Wasseraufnahme.
    • Die innovative "L"-Halterung sichert die feste Platte an Ort und Stelle und verleiht ihr ein stabiles Gefühl, während sie gleichzeitig unauffällig für den Duschbereich ist.
    • Durchgehende 7/8" hohe Bodenschwelle aus Aluminium.
    • Rücken an Rücken 11-1/2" (292,1 mm) vertikale Duschtürgriffe.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Composed®-Kollektion.
    • Die CleanCoat®-Technologie schafft eine Schutzbarriere, die Wasser abweist, verhindert, dass sich Schmutz und Mineralien ansammeln, und erleichtert das Entfernen von Kalkflecken.

    Material

    • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

    Installation

    • Passend für Öffnungsweiten von 45"–46-3/8" (1143–1178 mm).
    • 1-3/8" (35 mm) Breiteneinstellung.
    • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation.
    • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnen lässt, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
    • Nur für Wohnzwecke.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.

    Hinweis für kalifornische Kunden

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27602-10L
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComposed®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)73.07
    • Breite (Inches)46.37
    • Tiefe (Inches)7.21
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit