Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27606-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 46 - 46-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27606-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 46 - 46-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Verleihen Sie Ihrem Duschbereich mit der luxuriösen rahmenlosen Pivot-Duschtür von Composed® den letzten Schliff. Dieses zeitgemäße Design umfasst eine innovative "L"-Halterung, die die feste Platte an Ort und Stelle sichert und ein stabiles Gefühl vermittelt, während sie gleichzeitig für den Duschbereich unauffällig ist. Diese 3/8" dicke kristallklare Duschtür verfügt über eine magnetische Dichtung an der beweglichen Platte, um die Tür sicher zu schließen, um eine außergewöhnliche Wasseraufnahme zu gewährleisten. Schöne vertikale Türgriffe Rücken an Rücken für einfachen Ein- und Ausstieg vervollständigen den modernen minimalistischen Look. Einfache Installation umfasst eine 3/8-Zoll-Verstellbarkeit außerhalb des Lots sowohl an den festen als auch an den beweglichen Glasscheiben. Die rahmenlose Pivot-Duschtür von Composed® ergänzt auf natürliche Weise die Armaturen und das Zubehör von Composed®.

Merkmale

  • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
  • Die durchgehende Magnetdichtung hält die Tür fest geschlossen und bietet eine hervorragende Wasseraufnahme.
  • Die innovative "L"-Halterung sichert die feste Platte an Ort und Stelle und verleiht ihr ein stabiles Gefühl, während sie gleichzeitig unauffällig für den Duschbereich ist.
  • Durchgehende 7/8" (22 mm) hohe Bodenschwelle aus Aluminium.
  • Rücken an Rücken 11-1/2" (293 mm) vertikale Duschtürgriffe.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Composed®-Sammlung.
  • Die CleanCoat®-Technologie schafft eine Schutzbarriere, die Wasser abweist, verhindert, dass sich Schmutz und Mineralien ansammeln, und erleichtert das Entfernen von Kalkflecken.

Material

  • Rahmenloses, 3/8" (10 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 46"–46-3/4" (1168–1187 mm).
  • 3/4" (19 mm) Breitenverstellung.
  • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation.
  • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
  • Nur für Wohnzwecke.
  • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.

Hinweis für den kalifornischen Kunden

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27606-10L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeComposed®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)71.73
  • Breite (Inches)46.75
  • Tiefe (Inches)7.25
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit