Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27752-SC02 Terret™ 21" two-light bath bar
K-27752-SC02 Terret™ 21" two-light bath bar
K-27752-SC02 Terret™ 21" two-light bath bar
K-27752-SC02 Terret™ 21" two-light bath bar
K-27752-SC02 Terret™ 21" two-light bath bar
    Kohler

    K-27752-SC02 Terret™ 21" two-light bath bar

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Lebensstil rund um das Thema Pferdesport und der darauf folgenden Innenarchitektur bietet die Terret-Beleuchtungskollektion eine aktualisierte Perspektive auf das, was aus aristokratischen englischen Landgütern stammt. Als maßgeschneiderte Kollektion für das ganze Zuhause mit einzigartigen Glasformen und -texturen, dekorativen Metalldetails und klassischen Oberflächen präsentiert Terret klassische Pferde- und Stalleinflüsse für den modernen Raum.

    Merkmale

    • Einzigartig geformte Glasschirme kreuzen sich mit dekorativen Metallringen und -stäben in vom Reitsport inspirierten Designs.
    • Ein großartiges Stück für fast jeden Raum – Hauptbadezimmer, Gästebad, Flur oder Nachttisch.
    • Benötigt zwei Leuchtmittel mit Kandelaber (E12) Sockel; Glühbirne Typ B empfohlen (separat erhältlich).
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27752-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeTerret™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.92
    • Breite (Inches)4.72
    • Tiefe (Inches)3.55
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit