Die Badarmaturenkollektion Venza kombiniert einfache, architektonische Formen mit sinnlichen Linien und verbindet organische Designelemente mit klarer, minimaler Geometrie. Dieser Waschbeckenhahn veranschaulicht die Konturen der Venza-Kollektion. Bei Kohler machen wir es uns zur Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, das Badezimmer Ihrer Träume zu schaffen.
Merkmale
- Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
- 5-1/2" (140 mm) Auslaufreichweite.
- 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
- KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
- Clicker-Drain mit Endstück.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Venza-Sammlung.
Material
- Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
Installation
- Deckmontage.
- Für 4" (102 mm) Mitten.
- Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen.
Wassereinsparung & Rabatte
- Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.