Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturenkollektion Venza kombiniert einfache, architektonische Formen mit sinnlichen Linien und verbindet organische Designelemente mit klarer, minimaler Geometrie. Dieser Waschbeckenhahn veranschaulicht die Konturen der Venza-Kollektion. Bei Kohler machen wir es uns zur Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, das Badezimmer Ihrer Träume zu schaffen.

    Merkmale

    • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser
    • 5-1/2" (140 mm) Auslaufreichweite
    • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Clicker-Drain mit Endstück
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Venza-Sammlung

    Material

    • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

    Wassereinsparung & Rabatte

    • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln

    Installation

    • Deckmontage
    • Für Mitten von 8" - 16" (203 - 406 mm).
    • Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28125-4
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeVenza™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.55
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)5.4
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit