Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom modernen Design der Mitte des Jahrhunderts ist die Waschtischkollektion Charlemont mit eleganten Linien, subtilen Texturen und minimalistischer Schlichtheit verziert und schließt die Lücke zwischen Alltäglichkeit und Nische. Erhöhte Tür- und Schubladenverkleidungen in der Mitte sorgen für optisches Interesse, zusammen mit scharfkantigen Beschlägen mit subtilen Details. Dieses 72-Zoll-Waschtischset umfasst einen Schrank, eine Quarzarbeitsplatte mit passender Rückwand, zwei Waschbecken und Hardware.

    Merkmale

    • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Quarz-Waschtischplatte, eine Rückwand, Waschbecken und Schrankbeschläge
    • Praktische, herunterklappbare Schublade unter jedem Becken zur Aufbewahrung kleinerer, häufig verwendeter Gegenstände
    • Vier voll ausziehbare 17" (432 mm) Schubladen mit seitlich montierten Soft-Close-Schienen
    • Dreifach verstellbare, langsam schließende Türscharniere für einfachen Zugriff auf den Schrank
    • Der 20 Zoll (508 mm) große Schrankinnenraum bietet ausreichend Stauraum
    • Der abgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für Sanitärinstallationen
    • Die Waschtischplatte verfügt über 8" (203 mm) große Hahnlöcher; erfordert Wasserhähne für die Deckmontage (separat erhältlich).
    • Vibrant® Brushed Nickel-Beschläge sind bei weißen Waschtischen enthalten, Vibrant Brushed Moderne Brass-Beschläge bei Ferrous Grey- und Tidal Blue-Waschtischen und mattschwarze Beschläge bei Light Oak-Waschtischen

    Material

    • Waschtischplatte und Rückwand aus reinweißem Quarz sorgen für Schönheit und lange Haltbarkeit
    • Glasporzellan sinkt
    • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF

    Installation

    • Die separate Waschtischplatte erleichtert die Installation
    • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt sein, einer Substanz, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29264-BD1
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeCharlemont™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.68
    • Breite (Inches)72.99
    • Tiefe (Inches)22.05
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit