Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base
Kohler

Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base

Google-Übersetzung,

Die freistehende Badewannenkollektion Volute ist eine moderne Interpretation des klassischen Charmes des emaillierten Gusseisens von KOHLER®. Das emaillierte KOHLER-Gusseisen ist kratz- und schmutzabweisend und wurde entwickelt, um ein dauerhaftes Zeichen der Schönheit zu setzen. Die modernen Linien des Designs der Kollektion verbinden sich mit der zeitlosen Anziehungskraft des Gusseisens und sorgen für einen unvergesslichen Look in jedem Baderaum. Die freistehende Badewannenkollektion Volute ist in zwei Formen und ebenso vielen Größen erhältlich und bietet Ihnen auch die Wahl zwischen einer Abdeckung oder einem Badewannensockel in Schwarz oder Weiß. Und da Volute-Badewannen mit vorinstalliertem Ab- und Überlauf hergestellt werden, ist die Einrichtung weniger kompliziert. Um Ihr Bad zu vervollständigen, sind die K-36361-Ablaufgarnitur-Sets in verschiedenen Ausführungen erhältlich, passend zu KOHLER-Badarmaturen und -Zubehör.

Merkmale

  • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich
  • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
  • Integrierte Lordosenstütze an beiden Enden
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
  • Die tiefe Eintauchtiefe von 12-1/16 Zoll (306 mm) sorgt für ein luxuriöses Badeerlebnis
  • Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche bietet hervorragende Traktion unter den Füßen
  • Zentraler Abfluss
  • Abfluss und integrierter Überlauf vorinstalliert, um die Installationszeit zu verkürzen
  • Der farblich abgestimmte Sockel sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild
  • Erfordert Spiral-Badablaufgarnitur K-36361 (separat erhältlich)

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisenbad
  • Außen lackiert in Weiß
  • Verstärkter Sockel aus Kunstharz mit weiß lackierter Oberfläche
  • Abfluss aus Messing

Installation

  • Freistehend

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-29326
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeVolute™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19.86
  • Breite (Inches)28.35
  • Tiefe (Inches)62.99
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit