Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arendela™ Six-light chandelier
Arendela™ Six-light chandelier
    Kohler

    Arendela™ Six-light chandelier

    Google-Übersetzung,

    Arendela ist von der Briolette inspiriert, einer Art Edelsteinschliff, der im späten 15. Jahrhundert erfunden wurde. Der Briolette-Schliff ist ein birnenförmiger Stein mit Facetten auf der gesamten Oberfläche. Typischerweise als Perle verwendet, hängt der facettierte Stein und fängt das Licht von allen Seiten ein. Er diente als Inspiration für das Aufsatzwaschbecken KOHLER Briolette Artist Editions und unsere Leuchtenkollektion Arendela.

    Merkmale

    • Die Kollektion Arendela zeichnet sich durch eine leichte, luftige Ausstrahlung aus und ist eine wunderschöne Bereicherung für jeden Raum.
    • Das filigrane Metallgestell der Leuchte trägt die facettierten Briolette-Scheiben von Arendela, die beim Einfangen des Lichts funkeln und aus allen Richtungen Reflexionen werfen.
    • Eine perfekte Ergänzung zum KOHLER Briolette Glas-Aufsatzwaschbecken.
    • E12-Fassung (Kandelaber), am besten geeignet für klare oder mattierte Kandelaber-Glühbirnen vom Typ B (separat erhältlich).

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und veredelt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt und auf die Armaturenoberflächen von KOHLER abgestimmt sind.

    Installation

    • Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29381-CH06B
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeArendela™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.83
    • Breite (Inches)21.61
    • Tiefe (Inches)20.64
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit