Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mossyoak 6-liter step trash can
Kohler

Mossyoak 6-liter step trash can

Google-Übersetzung,

Dieser mit durchdachten Details und intelligenter Funktionalität gefertigte KOHLER® Step-Mülleimer wird Ihren Alltag zu Hause vereinfachen und den Stilanforderungen seiner Umgebung gerecht werden. Der 6-Liter-Stufen-Mülleimer ist ideal für kleine Räume, z. B. im Heimbüro oder neben einer Toilette. Es öffnet sich mit einem robusten Fußpedal und ermöglicht eine freihändige Bedienung. Das funktionale Design mit Laschen, die die Tasche an Ort und Stelle sichern, ermöglicht die Verwendung jeder Einkaufstasche aus Kunststoff.

Merkmale

  • Schlanke, längliche Standfläche, perfekt für kleine Räume, wie z. B. zwischen einer Toilette und einem Waschtisch
  • Herausnehmbares Innenfutter mit integrierten Laschen, die die Tasche an Ort und Stelle sichern
  • Fingerabdruck-resistente Oberfläche bleibt länger sauber
  • Freihändiger Betrieb mit langlebigem Fußpedal aus Metall
  • Offenbleibender Deckel vereinfacht den Beutelwechsel
  • Quiet-Close™ Deckel schließt sanft und geräuschlos
  • Das platzsparende Profil schmiegt sich eng an die Wand oder an Schränke
  • Das Scharnierdesign schützt die Wand vor Abnutzung
  • Abnehmbarer Kunststoffeinsatz ist leicht zu reinigen
  • Lässt sich leicht mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen – keine Reinigungs- oder Scheuermittel erforderlich

Material

  • Erhältlich in Edelstahl, schwarzem Edelstahl und Weiß & Edelstahl

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-31319
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeMossyoak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.73
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)11.41
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • ETIM-CodeEG017910
  • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit