Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
Jabot™ Two-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Two-light sconce

    3.3 von 5 Sternen3.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Beleuchtungskollektion von Jabot zelebriert die schlichte, fesselnde Schönheit sich wiederholenden Designs. Jeder konturierte Jabot-Schirm ist eine trendige Zusammenstellung erhabener, moderner Formen und umgibt auf einzigartige Weise eine einzelne Glühbirne. Erhältlich in reichhaltigen Ausführungen, die das Auge fesseln und die Sinne fesseln.

    Merkmale

    • Der konturierte Metallschirm umgibt auf einzigartige Weise eine einzelne Glühbirne
    • Zeitgenössisches Design wird in jedem Raum ein Statement setzen
    • Benötigt Leuchtmittel mit mittlerem Sockel (E26); Empfohlen werden mattierte Glühbirnen vom Typ G25 (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31783-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeJabot™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.56
    • Breite (Inches)7.04
    • Tiefe (Inches)7
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit