Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ripple Two-light sconce
Kohler

Ripple Two-light sconce

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Ripple-Beleuchtungskollektion ist von Texturen der Natur und modernen geometrischen Formen inspiriert und verfügt über geriffelte halbkreisförmige Glasschirme, die in der Ausrichtung versetzt sind und auf Metallplatten und Baldachinen montiert sind. Die von Kohler exklusiv für ANN SACKS® kuratierte zeitgenössische Serie umfasst eine Wandleuchte und eine Deckeneinbauleuchte. Die stilvoll gestaltete Wandleuchte mit zwei Leuchten verfügt über einen dekonstruierten zylindrischen Schirm mit Mittelfuge, der für einen einzigartigen, facettenreichen Glanz sorgt und den perfekten Akzent für Ihren Schminktisch darstellt.

Merkmale

  • Einzigartige Formen und Texturen vereinen sich zu modernen Stücken, die für jeden Raum geeignet sind. in zwei vielseitigen Ausführungen
  • Benötigt zwei Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); T10-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
  • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
  • Inklusive Installationshardware

Material

  • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
  • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-32520-SC02
  • ProduktfamilieLighting Fixture
  • ProduktgruppeRipple
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.3
  • Breite (Inches)4.75
  • Tiefe (Inches)3.92
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit