Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purist® 17" one-light sconce
Purist® 17" one-light sconce
    Kohler

    Purist® 17" one-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Das minimalistische Design der puristischen Armaturen und Accessoires ergänzt sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Wohnkultur. Diese vielseitige Wandleuchte mit einer Leuchte bietet eine weiche Beleuchtung im Kerzenhalter-Stil und spiegelt die elegante Schlichtheit der Purist-Kollektion wider. Erhältlich in einer Reihe von Ausführungen, passend zu Ihrem Badezimmer, Schlafzimmer oder anderen Wohnräumen.

    Merkmale

    • Schirm aus Milchglas
    • Ein großartiges Stück für fast jeden Raum – Hauptbadezimmer, Gästebad, Flur oder Nachttisch
    • Passt zu anderen Produkten der Purist-Kollektion
    • Benötigt eine Glühbirne mit mittlerem (E26) Sockel; LED-Lampe Typ T empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32375-SC01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppePurist™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.88
    • Breite (Inches)4.75
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit