Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
    Kohler

    Celano™ 29-1/2" five-light chandelier

    Google-Übersetzung,

    Diese kuratierte Badezimmerbeleuchtungskollektion wurde von Kohler exklusiv für ANN SACKS® entworfen. Die Celano-Serie kombiniert kühle Metalle mit eleganten Gläsern und wurde entworfen, um die raffinierte Eleganz einer Pariser Vignette widerzuspiegeln. Das schicke Ensemble besteht aus drei exklusiven Designs – einer einflammigen Wandleuchte, einer halbbündigen Leuchte und einem fünfflammigen Kronleuchter – mit eigenständigem Stil, der sich leicht vom Badezimmer in jeden anderen Raum des Hauses verschieben lässt. Der fünfflammige Kronleuchter verfügt über einen stilisierten, an der Decke montierten achteckigen Baldachin aus antikisiertem Metall und eine Gliederkette, der sich erstreckt, um eine Basis mit fünf dünnen, ausladenden Armen zu tragen – jeder mit Kerzenhalter aus Glas und konischem Schirm aus mattweißem Gussglas.

    Merkmale

    • Klassische Formen in zwei Ausführungen vermitteln einen Hauch von Luxus im ganzen Haus
    • Benötigt fünf Glühbirnen mit Kandelaber (E12) Sockel; B11 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32497-CH05
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeCelano™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)63.58
    • Breite (Inches)28.34
    • Tiefe (Inches)27.28
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit