Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ripple Five-light flush-mount
Ripple Five-light flush-mount
    Kohler

    Ripple Five-light flush-mount

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von Texturen, die in der Natur und modernen geometrischen Formen zu finden sind, verfügt die Beleuchtungskollektion Ripple über geriffelte, halbkreisförmige Glasschirme, die in einer Linie versetzt angeordnet sind und auf Metallplatten und Baldachinen montiert sind. Die zeitgenössische Serie wurde exklusiv für ANN SACKS® von Kohler kuratiert und umfasst eine Wandleuchte und eine flächenbündige Deckenbefestigung. Die stilvoll gestaltete Einbauleuchte ist eine kunstvolle Zusammenstellung dekonstruierter zylindrischer Schirme und Metallklammern, die an einem runden Baldachin befestigt sind und dem gesamten Raum ein facettenreiches Leuchten verleihen.

    Merkmale

    • Einzigartige Formen und Texturen verbinden sich zu modernen Stücken, die für jeden Raum geeignet sind; in zwei vielseitigen Ausführungen
    • Benötigt fünf Glühbirnen mit Kandelaber (E12) Sockel; T10 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32522-FM05
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeRipple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.75
    • Breite (Inches)11.06
    • Tiefe (Inches)11.06
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit